Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    • High pressure laminate
    • Available in several colours
    • Classic design

      Simple yet hardwearing school chair. Backrest with a handle and seat with rounded front
    Specifikim
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeClassroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)485
    • Thellësia (mm)465
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)4.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches