Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Specifikim
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeConference-table-NOMAD
  • Familja e produkteveDesk
  • Grupi i produkteveOffice Desk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)740
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)2400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)64.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables