Creek
Creek
Creek
Creek

    Creek

    3.7 nga 5 yje3.7(7 vlerësime)
    • Stackable
    • Modern design
    • Integrated armrests

    UV-resistant, stackable chair with a stylish design. Creek is a modern, moulded chair that is ideal for canteens and break rooms. The chair is stackable and has a comfortable, contoured backrest and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Specifikim
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCreek-Chair
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)710
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)510
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme