Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    • Stackable
    • Suits different environments
    • Smart and practical

    Stylish and smart conference chair that is to quick and easy to link together to create different seating combinations. The chair can be easily stacked and is upholstered in durable flameproof fabric.

    Specifikim
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDawson-Conference-Chair
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)455
    • Gjerësia (mm)410
    • Thellësia (mm)430
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorLëkurë
    • Weight Net (kg)4.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme