Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikim
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specifikime teknike
  • Referencë unikeDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveTables
  • Data e botimit2021-09-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)24.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops