Desk BORAS rectangular 1600x700x600

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikim
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specifikime teknike
  • Referencë unikeDesk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)20.57
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops