Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    • Hangable
    • Stackable
    • Available in different colours

    Durable canteen chair that can be hung from a tabletop using the backrest. Up to four chairs can be stacked for easier storage and cleaning.

    Specifikim
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLinus-Canteen-Chair
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches