Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    Specifikim
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMelville-Conference-Chair
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)460
    • Gjerësia (mm)390
    • Thellësia (mm)420
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Weight Net (kg)5.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme