Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 nga 5 yje3.9(8 vlerësime)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Specifikim
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMemphis-Bar-Stool
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)910
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPolypropylene
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme