Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Specifikim
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMilla-Stackable-Chair
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)445
    • Gjerësia (mm)420
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)5.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme