Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
    Të arkivuara

    Office storage cabinet MODULUS 800x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Specifikim
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:30.95 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeOffice-storage-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)30.95
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units