School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I

    School chair ALDA I

    • Wide range of colour options
    • Ergonomic seating
    • Stackable

      Durable student chair with an ergonomically contoured seat shell and four-legged frame.
    Specifikim
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.35 kg
      • Testing:EN 1729
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSchool-chair-ALDA-I
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)430
    • Thellësia (mm)430
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)5.35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme