Student desk AXIOM

Student desk AXIOM

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame and a desktop with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Specifikim
  • Length:700 mm

    Width:600 mm

    Minimum height:620 mm

    Maximum height:915 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:14,5 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeStudent-desk-AXIOM
  • Familja e produkteveSchool desk
  • Grupi i produkteveDesk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorDru
  • Weight Net (kg)14.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimClassroom desks and tables