Table ELTON 1200x600x590

Table ELTON 1200x600x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikim
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Specifikime teknike
  • Referencë unikeTable-ELTON-1200x600x590
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-08-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)590
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)16.65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimClassroom desks and tables