Table PLURAL 1800x700x720

Table PLURAL 1800x700x720

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Specifikim
  • Length: 1800 mm

    Height: 720 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 28 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeTable-PLURAL-1800x700x720
  • Familja e produkteveSchool desk
  • Grupi i produkteveDesk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops