Table PLURAL Ø 900x600

Table PLURAL Ø 900x600

  • Hard-wearing HPL top
  • Sturdy and durable
  • Ideal for a range of different settings

Affordable table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. Both robust and hard-wearing. This makes it a great option for canteens and break rooms.

Specifikim
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeTable-PLURAL-Round-900x600
  • Familja e produkteveSchool desk
  • Grupi i produkteveDesk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)30.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops