Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Specifikim
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Specifikime teknike
  • Referencë unikecanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)24.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
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
Produkte të ngjashme