Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

3.8 nga 5 yje3.8(12 vlerësime)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikim
    • Length: 1200 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Oval
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCoffe-Table-HOLLY-1200x700x500mm
  • Familja e produkteveLounge and hallway
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables