Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 nga 5 yje4.9(7 vlerësime)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Specifikim
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeRio-Bar-Chair-750
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)345
    • Thellësia (mm)370
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Weight Net (kg)4.51
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText