Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Të arkivuara

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLussotvattstall_800
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveTvättställspaket
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)27
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks