Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
    Alterna

    Ovale Bath, acrylic

    This product is only available for the Swedish market.

    The bathtub is delivered complete with 4 hidden feet. The valve is located well away to the side to avoid having the outlet pipe on the sitting surface.

    The tubs are delivered with a chrome colored pop-up valve and outlet pipe.

    Available in 4 sizes: 1 420, 1 500, 1 650 and 1 780 mm.

    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.

      Oval, without front

      Color: white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Ovale 1 420
      Measures: L 1 420 x B 700 x H 560 mm
      Depth: 450 mm

      Ovale 1 500
      Measures: L 1 500 x B 700 x H 570 mm
      Depth: 460 mm

      Ovale 1 650
      Measures: L 1 650 x B 720 x H 580 mm
      Depth: 460 mm

      Ovale 1 780
      Measures: L 1 780 x B 800 x H 585 mm
      Depth: 450 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeOvalebadkar
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveBadkar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit