MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit for 7" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit for 7" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 7” Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it’s not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-07 is compatible with MD-702.

Keywords: Harman

Specifikim
  • FG Numbers: FG2265-17

Specifikime teknike
  • Referencë unikemsa-stmk-07-secure-table-mount-kit
  • Familja e produkteveElectronics
  • Grupi i produkteveUI Accessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Mbështetëse për pajisje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimTouch panels