Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Specifikim
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Familja e produkteveBlock
  • Grupi i produkteveFacciavista BCC20
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationBllok
  • Emrin UNSPSCConcrete bricks
  • UNSPSC code30131603
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAggregate concrete bricks
  • OmniClass Number23-13 21 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Blocks