Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeArc
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveBenches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-09-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)44
    • Gjerësia (mm)212
    • Thellësia (mm)45
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 PërshkrimBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS