ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound

    ARDEX K15 Microtec is extremely versatile, is suitable for a wide range of substrates and is able to receive virtually any floor covering in 16 to 18 hours.

    Floor Coverings:

    • Linoleum, vinyl, carpet
    • Ceramic and quarry tiles
    • Timber – parquetry and floating

    Substrates:

    • New, existing or rough screeded concrete
    • Rain damaged concrete which has been mechanically prepared
    • Existing quarry and ceramic tile
    • Steel decking (contact ARDEX Technical Services)
    • Timber floors (contact ARDEX Technical Services)
    • Damp or moisture vulnerable concrete when used in conjunction with an ARDEX moisture control system
    Specifikim
    • Powder bulk density : approx. 1.3kg/L Fresh mortar weight : approx. 2.0kg/L Walkability : approx. 2 – 3 hours after application Ready to receive floor coverings : 16 – hours after application at 23°C Compressive Strength: After 28 days approx. 30MPa Tensile Bending Strength : After 28 days approx. 10MPa Ball Pressure Hardness : After 28 days approx. 60MPa
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeArdex-k-15-micro
    • Familja e produkteveSubfloor Preparation
    • Grupi i produkteveSelf-Leveling Underlayment
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCementitious
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëAustrali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Shtresë përfund
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimSmoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania Europe
    Australi
    Itali
    Zelanda e Re
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit