Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
    Areco

    Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm

    Gutter Brackets support the Gutter. They are bent into shape in accordance with specific installation instructions and screwed into place on the batten at the eaves. The gutter is secured to the Gutter Bracket using a lock plate.
    Specifikim
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeARS-GUTTBRACKET125-70
    • Familja e produkteveRoof Drainage
    • Grupi i produkteveRoof
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-23
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit