Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/12ee91b4-e32c-49b2-8a70-4ae317bf101c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Instalime
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Sensorflow 21 tubular 15cm panel mounted spout & sensor, mains
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Tubular 15 cm panel mounted spout & sensor, mains
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
A4180
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Water supply fittings for wash basins and troughs
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
126
Gjerësia (mm)
55
Thellësia (mm)
166
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4180AA
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
2.45
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Instalime
IFC classification
Valvul
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrim
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Shkarko
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Shkarko
LAUFEN
INEOLINK urinal smart element 1120
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Shkarko
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Shkarko
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Shkarko