TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Specifikim
  • Thermostatic
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA5900
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveThermostatic mixing valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)98
  • Gjerësia (mm)40
  • Thellësia (mm)141
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)0.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimThermostatic mixing valves

Rajoni i disponueshëm

Europe