Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Specifikim
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000102675
    • Familja e produkteveWater management
    • Grupi i produkteveComplementary parts water management
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)72
    • Thellësia (mm)56
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimManual control switches
    • OmniClass Number23-35 37 25
    • OmniClass TitleKey Lock Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa