Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH  Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 washbasin mixer 1 taphole with weighted chain & plug waste
Specifikim
  • Washbasin mixer 1 th weighted chain & plug
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB9869
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for baths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)156
  • Thellësia (mm)129
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)1.45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit