Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Specifikim
  • n/a
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS3599
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWC cistern fittings
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)416
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Weight Net (kg)1.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit