Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Specifikim
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS4545
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWC seats and covers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)58
  • Gjerësia (mm)375
  • Thellësia (mm)442
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)1.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText