Alder Sink & Bucket Grating
Alder Sink & Bucket Grating

    Alder Sink & Bucket Grating

    Alder sink 51 x 31 cm high back and fitted stainless steel bucket grating
    Specifikim
    • High back and fitted stainless steel bucket grating
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS5900
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveJanitorial units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-01-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)535
    • Gjerësia (mm)510
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Weight Net (kg)50
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 PërshkrimJanitorial sinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 19
    • OmniClass TitleService Sinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Mbretëria e Bashkuar
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit