Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Specifikim
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS6118
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWall hung urinals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)510
  • Gjerësia (mm)395
  • Thellësia (mm)325
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)13.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals