Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna quadrant ½" lever bib taps & wall mounts concealed plumbing 100 mm ext
    Specifikim
    • Inclined bib tap
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS7190
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-01-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)40
    • Thellësia (mm)145
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.74
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationValvul
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets