Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer
Të arkivuara

Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer

3.6 nga 5 yje3.6(14 vlerësime)
All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefig-826-flanged-eccentric-reducer
  • Familja e produktevePipe Joining Systems
  • Grupi i produktevePipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Lloj lidhjeje
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Kodi ETIMEG015540
  • Emri ETIMFittings, flanges and connectors
  • Emrin UNSPSCPlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings