Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAral_Strainer_11l
  • Familja e produkteveCommercial Pool Equipment
  • Grupi i produkteveStrainers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSport & Rekreacion - Bazent
  • IFC classificationFiltër
  • Emrin UNSPSCFilters
  • UNSPSC code401615