Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 nga 5 yje4.7(7 vlerësime)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Specifikim
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Familja e produktevePool Shell Equipment
  • Grupi i produkteveMain Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-12
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyester resin
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSport & Rekreacion - Bazent
  • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes