Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeNon-return_Valves
  • Familja e produkteveValves and Hoses
  • Grupi i produkteve Non-return Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSport & Rekreacion - Bazent
  • IFC classificationValvul