Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Specifikim
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWater_Curtain
    • Familja e produkteveFountains
    • Grupi i produkteveCustomizable Fountains
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-04-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)114
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)140
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Ujë
    • IFC classificationRregullimi i rrjedhës