Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifikime teknike
  • Referencë uniked3
  • Familja e produkteveSliding doors
  • Grupi i produkteveLiune D3
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2170
  • Gjerësia (mm)1950
  • Thellësia (mm)95
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCPocket doors
  • UNSPSC code30171508