Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifikime teknike
  • Referencë uniked8
  • Familja e produkteveSliding doors
  • Grupi i produkteveLiune D8
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2170
  • Gjerësia (mm)2958
  • Thellësia (mm)95
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCPocket doors
  • UNSPSC code30171508