AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Specifikim
    • Surfaces: - 26432001 Chrome - 26432671 Matt Black - 26432341 Brushed Black Chrome - 26432251 Brushed Gold Optic - 26432821 Brushed Nickel Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26432USA
    • Familja e produkteveAXOR ShowerSolutions
    • Grupi i produkteveShower arms
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)4
    • Gjerësia (mm)3.5
    • Thellësia (mm)3.5
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers