Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

Ref. unike: 28532000
Markë: AXOR
Familja e produktit: AXOR Starck
Grupi i produkteve: Hand showers
Gjersia (mm): 24
Lartësi (mm): 185
Thellsia (mm): 24
Data e publikimit: 2019-03-25
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 0.167

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Përshkrimi: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Përshkrimi: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material metal cover

BIMobject®