28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    Specifikim
    • Surfaces:

      - 28793001 Chrome

      - 28793141 Brushed Bronze

      - 28793251 Brushed Gold Optic

      - 28793331 Polished Black Chrome

      - 28793341 Brushed Black Chrome

      - 28793671 Matt Black

      - 28793801 Stainless Steel Optic

      - 28793821 Brushed Nickel

      - 28793831 Polished Nickel

      - 28793951 Brushed Brass

      - 28793991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Specifikime teknike
    • Referencë unike28793USA
    • Familja e produkteveOverhead showers
    • Grupi i produkteveAXOR Citterio C
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)6.5
    • Gjerësia (mm)10.63
    • Thellësia (mm)10.63
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.34
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011383
    • Emri ETIMShower head
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit