AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
Specifikim
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specifikime teknike
  • Referencë unike36100001
  • Familja e produkteveAXOR Citterio E
  • Grupi i produkteveBasin mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)235
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)193
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets