36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
AXOR

36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub

AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
Specifikim
  • Surfaces: - 36755007 Chrome - 36755147 Brushed Bronze - 36755257 Brushed Gold Optic - 36755307 Polished Red Gold - 36755317 Brushed Red Gold - 36755337 Polished Black Chrome - 36755347 Brushed Black Chrome - 36755677 Matt Black - 36755807 Stainless Steel Optic - 36755827 Brushed Nickel - 36755957 Brushed Brass - 36755997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • Select-paddle is delivered with lasered On/Off symbol
Specifikime teknike
  • Referencë unike36755CHN
  • Familja e produkteveShower thermostat
  • Grupi i produkteveAXOR ShowerSelect ID
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)155
  • Thellësia (mm)45
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.82
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011329
  • Emri ETIMShower mixing tap
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia
Kinë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit