39762USA  AXOR ShowerSphere shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector
39762USA  AXOR ShowerSphere shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector
    AXOR

    39762USA AXOR ShowerSphere shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector

    Specifikim
    • Surfaces:

      - 39762001 Chrome
      - 39762141 Brushed Bronze

      - 39762251 Brushed Gold Optic

      - 39762301 Polished Red Gold

      - 39762311 Brushed Red Gold

      - 39762311Polished Black Chrome

      - 39762341 Brushed Black Chrome

      - 39762801 Stainless Steel Optic

      - 39762821 Brushed Nickel

      - 39762831 Polished Nickel

      - 39762951 Brushed Brass

      - 39762991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Specifikime teknike
    • Referencë unike39762USA
    • Familja e produkteveOverhead showers
    • Grupi i produkteveAXOR ShowerSphere
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)215
    • Gjerësia (inçet)370
    • Thellësisë (inçet)220
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)4.49
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011383
    • Emri ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit