49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    AXOR

    49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    Specifikim
    • Surfaces: - 49111007 Chrome - 49111147 Brushed Bronze - 49111257 Brushed Gold Optic - 49111307 Polished Red Gold - 49111317 Brushed Red Gold - 49111337 Polished Black Chrome - 49111347 Brushed Black Chrome - 49111677 Matt Black - 49111807 Stainless Steel Optic - 49111827 Brushed Nickel - 49111957 Brushed Brass - 49111997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Specifikime teknike
    • Referencë unike49111CHN
    • Familja e produkteveBasin mixer
    • Grupi i produkteveAXOR Citterio C
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)113
    • Gjerësia (mm)168
    • Thellësia (mm)216
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010862
    • Emri ETIMBath mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Kinë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit