Charme floor standing bidet 1 tap hole
Charme floor standing bidet 1 tap hole

    Charme floor standing bidet 1 tap hole

    Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project
    Specifikim
    • Charme floor standing bidet 1 tap hole
    Specifikime teknike
    • Referencë unikechibit000000m
    • Familja e produkteveBidet
    • Grupi i produkteveCharme
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)520
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)27
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets